??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Маслораспылитель Серия N
Stückliste
N104-L00
IDNR
номер
MOD
Мод.
A
mm
B
mm
C
33 mm
D
30.5 mm
E
14.5 mm
F
mm
G
40.5 mm
H
M5
M
45 mm
N
44.5 mm
P
38 mm
Q
46.5 mm
T
22 mm
U
INFO
информация
Информация
информация