您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
链条, 链轮
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
22200 - 滚子链,单 DIN ISO 606,弧形压板
30.04.2024
22200 - 链节 DIN ISO 606
30.04.2024
22201 - 双排滚子链 DIN ISO 606,弧形压板
30.04.2024
22201 - 双排链节 DIN ISO 606
30.04.2024
22202 - 三排链节 DIN ISO 606
30.04.2024
22202 - 三排链节 DIN ISO 606
30.04.2024
22208 - 滚子链,单 DIN ISO 606,直形压板
30.04.2024
22208 - 链节 DIN ISO 606
30.04.2024
22212 - 滚子链,单,不锈钢,DIN ISO 606,弧形压板
30.04.2024
22212 - 链节,不锈钢,DIN ISO 606
30.04.2024
22213 - 双排不锈钢滚子链 DIN ISO 606,弧形压板
30.04.2024
22213 - 双排不锈钢链节 DIN ISO 606
30.04.2024
22250 - 链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606,安装就绪
30.04.2024
22250 - 链轮,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606,安装就绪
30.04.2024
22250 - 链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606,安装就绪
30.04.2024
22250 - 链轮,单 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606,安装就绪
30.04.2024
22250 - 链轮,单 1“ x 17.02 DIN ISO 606,安装就绪
30.04.2024
22252 - 链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
30.04.2024
22252 - 链轮,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
30.04.2024
22252 - 链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606
30.04.2024
22252 - 链轮,单 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606
30.04.2024
22252 - 链轮,单 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606
30.04.2024
22252 - 单排链轮 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606
30.04.2024
22252 - 单排链轮 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606
30.04.2024
22252 - 单排链轮 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
30.04.2024
22253 - 单排链轮 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
30.04.2024
22253 - 单排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
30.04.2024
22253 - 单排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
30.04.2024
22253 - 单排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
30.04.2024
22253 - 单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
30.04.2024
22253 - 单排链轮 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
30.04.2024
22253 - 单排链轮 1"1/4 x 3/4" DIN ISO 606
30.04.2024
22253 - 单排链轮 1"1/2 x 1" DIN ISO 606
30.04.2024
22254 - 单排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
30.04.2024
22254 - 单排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
30.04.2024
22254 - 单排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
30.04.2024
22254 - 单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
30.04.2024
22254 - 单排链轮 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
30.04.2024
22255 - 链轮,单 3/8“ x 7/32“,不锈钢,DIN ISO 606
30.04.2024
22255 - 链轮,单 1/2“ x 5/16“,不锈钢,DIN ISO 606
30.04.2024
22255 - 链轮,单 5/8“ x 3/8“,不锈钢,DIN ISO 606
30.04.2024
22255 - 链轮,单 3/4“ x 7/16“,不锈钢,DIN ISO 606
30.04.2024
22255 - 链轮,单 1“ x 17.02 mm 不锈钢,DIN ISO 606
30.04.2024
22264 - 链轮盘,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
30.04.2024
22264 - 链轮盘,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
30.04.2024
22264 - 链轮盘,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606
30.04.2024
22264 - 链轮盘,单 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606
30.04.2024
22264 - 链轮盘,单 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606
30.04.2024
22264 - 轮盘,单排 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606
30.04.2024
22264 - 轮盘,单排 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606
30.04.2024
22264 - 轮盘,单排 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
30.04.2024
22265 - 轮盘,单排 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
30.04.2024
22265 - 轮盘,单排 3/8" x 7/32"DIN ISO 606
30.04.2024
22265 - 轮盘,单排 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
30.04.2024
22265 - 轮盘,单排 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
30.04.2024
22265 - 轮盘,单排 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
30.04.2024
22265 - 轮盘,单排 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
30.04.2024
22265 - 轮盘,单排 1"1/4 x 3/4" DIN ISO 606
30.04.2024
22265 - 轮盘,单排 1"1/2 x 1" DIN ISO 606
30.04.2024
22266 - 轮盘,单排 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
30.04.2024
22266 - 轮盘,单排 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
30.04.2024
22266 - 轮盘,单排 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
30.04.2024
22266 - 轮盘,单排 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
30.04.2024
22266 - 轮盘,单排 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
30.04.2024
22280 - 带滚珠轴承的链条张紧轮
30.04.2024
22280 - 链条张紧轮的固定螺栓
30.04.2024
22281 - 链轮套件
30.04.2024
22281-01 - 链式滑架套件
30.04.2024
22281-02 - 不锈钢链式滑动套组
30.04.2024
22281-03 - 塑料链式滑动装置
30.04.2024
22281-10 - 夹紧元件
30.04.2024
22281-14 - 不锈钢夹紧元件
30.04.2024
22281-16 - 带前端固定的夹紧元件
30.04.2024
22281-18 - 双夹紧元件
30.04.2024
22281-20 - 适用于夹紧元件的安装支架
30.04.2024
22282 - 采用超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 制成的滑轨适用于 DIN ISO 606 滚子链
30.04.2024
22282-05 - 采用超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 制成的滑轨适用于 DIN ISO 606 滚子链 适用于 C 型轨
30.04.2024
22282-10 - 钢制或不锈钢 C 型轨,适用于滑轨
30.04.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎