??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Глушители. Серия 2903
Спецификация
2903 1/8
MOD
Мод.
2903 1/8
B
G1/8
D
15.3 mm
H
4 mm
L
11 mm
SW
14 mm
PRE
диапазон давлений
max. 10 Kg / cm² - bar
POR
расход
665 Nl / min
RUM
уровень шума
74 db (A)
INFO
информация
Информация
информация