??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Коллекторы с раздельными выхлопами (низкая версия)
Спецификация
CNV-318-3
MOD
Мод.
NV
№ распределителя
mm
A
73 mm
B
56 mm
C
44 mm
D
5 mm
E
E (Ø)
7 mm
F
178 mm
G
83 mm
R
G1/4
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
20 mm
L6
23 mm
AD
применимый для
Cерия 3 - G 1/8
INFO
информация
Информация
информация