??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Одноместная одноместная плита для распределителей плитного монтажа - размеры 10.5
Спецификация
E520-0101
MOD
Мод.
E520-0101
PA
размер
10.5
G1
G1/8
G2
M5
G3
M5
A
26.0 mm
B
66.0 mm
C
8.0 mm
D
50.0 mm
E
4.0 mm
F
15.0 mm
G
31.3 mm
H
57.3 mm
L
8.2 mm
M
17.0 mm
N
18.0 mm
P
24.5 mm
R
8.2 mm
S
17.2 mm
T
3.2 mm
U
17.5 mm
V
25.5 mm
INFO
информация
Информация
информация