??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Base para Manifold con entradas y salidas comunes y con puertos de salida al frente
Stückliste
901-N1A
IDNR
Número de identificación
MOD
Mod.
901-N1A
TG
Tamaño
1
A
21.5 mm
B
96 mm
C
5 mm
D
12 mm
E
19 mm
F
25 mm
G
96 mm
H
43 mm
L
110 mm
M
36 mm
N
5.5 mm
P
5.5 mm
R
M5
S
G1/4
T
6.2 mm
INFO
Texto de información
Información
Texto de información