E521-1002
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Valves and solenoid valves Series E base mounted body for individual or manifold assembly
Sub-bases and manifolds for valves and solenoid valves Series E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_e_su_base/sottobasi_e_convogliatori_per_serie_e/convogliatori_per_valvole_su_base_passo_10_5_16_19.prj},{NB=E521-1002(2)},{PA=10.5},{A=15.0},{B=10.5},{C=13.4},{D=16.5},{E=22.0},{F=22.0},{G=22.5},{H=4.2},{I=10.5},{L=5},{M=47.3},{M1=68.3},{N=18.6},{O=7.5},{P=31.0},{R=22.6},{S=23},{T=8.5},{U=19.0},{V=20.0},{Z=27.0},{ZX=23.000},{ZX1=0.000},{G1NDM=9.728},{G1KDM=8.566},{G2NDM=5.000},{G2KDM=4.134},{G3NDM=5.000},{G3KDM=4.134},{AX=9.250},{TX=8.000},{BX=10.800},{CX=12.750},{DX=12.000},{EX=15.000},{FX=14.640},{GX=14.040},{HX=15.350},{IX=14.040},{JX=19.200},{KX=12.750},{R1X=7.500},{P1X=11.500},{K1X=10.500},{R2X=4.000},{P2X=15.500},{K2X=1.000},{R3X=4.100},{R4X=3.600},{R5X=2.100},{R6X=2.700},{R7X=2.500},{R6Y=2.700},{R7Y=2.500},{P3X=0.000},{R8X=1.100},{R9X=0.000},{R10X=1.600},{R10XK=1.221},{NR=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Manifolds for valves with outlets on the body Size 10.5
Stückliste
E521-1002
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
E521-1002
NR
N° positions
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
PA
Size
10.5
G1
G1/8
G2
M5
G3
M5
A
15.0
mm
B
10.5
mm
C
13.4
mm
D
16.5
mm
E
22.0
mm
F
22.0
mm
G
22.5
mm
H
4.2
mm
I
10.5
mm
L
5
mm
M
47.3
mm
M1
68.3
mm
N
18.6
mm
O
7.5
mm
P
31.0
mm
R
22.6
mm
S
23
mm
T
8.5
mm
U
19.0
mm
V
20.0
mm
Z
27.0
mm
ZX1
0.000
mm
L1
40.5
mm
L2
30.5
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
AX1
0.000
mm
BX1
16.000
mm