??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Распределители с электропневматическим управлением, 3 позиции - размер 10,5
Спецификация
E621-11-10-K11
MOD
Мод.
VDC
Напряжение соленоида
A
29.0 mm
ATT1
Отверстия 1-3-5
M5
ATT2
Отверстия 2-4
M5
PM
мин. давление пилотного клапана
1 bar
PD
рабочее давление
2/ 7 bar
PT
расход
200 Nl/min
INFO
информация
Infotext