??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Распределители с электропневмоуправлением, моностабильные - размер 10.5
Спецификация
E521-11-10-K11
MOD
Мод.
E521-11-10-K1
A
29.0 mm
ATT1
Отверстия 1-3-5
M5
ATT2
Отверстия 2-4
M5
PM
мин. давление пилотного клапана
1 bar
PD
рабочее давление
1/ 7 bar
PT
расход
200 Nl/min
INFO
информация
Infotext