??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Presostatos con escala de calibración visual Serie PM681-...
Stückliste
PM681-1
IDNR
Número de identificación
MOD
mm
L
mm
MAXTENSCOMMUT
Máx tensión conmutable
48 V
MAXCORRCOMMUT
Máx corr. conmutable
0,5 A
MAXPOTCOMMUT
Máx pot. conmutable
10 W
MAXTEMPERFLUID
Máx temperat. flujo
60° C
PRESSMAX
20 bar
CAMPODIREGOLAZ
Campo de regulación
1÷6 bar
PESO
Peso
95 g
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
mm