??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Серия PM681-...- реле давления с шкалой индикации уровня давления
Спецификация
PM681-1
MOD
Мод.
L
m
MAXTENSCOMMUT
Максимальное коммутируемое напряжение
48 V
MAXCORRCOMMUT
Максимальный коммутируемый ток
0,5 A
MAXPOTCOMMUT
Максимальная коммутируемая мощность
10 W
MAXTEMPERFLUID
Максимальная рабочая температура
60° C
PRESSMAX
Максимальное давление
20 bar
CAMPODIREGOLAZ
Диапазон регулирования
1÷6 bar
PESO
Вес
95 g g
INFO
информация
Информация
информация