??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
スイッチなし LCX-Q
部品表
LCX-Q-25-10
TYPE
形番
LCX-Q
BORE
チューブ内径
mm
STROKE
ストローク
mm
STOP
ストッパ
STPOS
ストッパ位置
STPART
ストッパ部
OPT
オプション
POS
ストローク位置
mm
Enter value for POS
ストローク位置
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
234 mm
B
147 mm
C
34 mm
D
76.5 mm
E
10 mm
F
56 mm
G
20 mm
H
13 mm
J
36.5 mm
K
mm
L
27 mm
M
120 mm
N
45 mm
O
mm
P
mm
Q
mm
R
66 mm