目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FH10012-D-T2H-R-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
迷你平行卡爪双作用型单作用型FH100-FP1系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/fh100/fh100_with_sw_asmtab.prj},{NB=FH10012-D-T2H-R-FP1_15_0},{TYPE=FH100},{BORE=12},{OPT=D},{SJ=},{SWM=T2},{LWD=H},{LWL=},{SWQ=R},{EM=},{B=15},{SCVL=0.0},{PPATH=../../../hand/parallel_hand/fh100_series/fh100_parts/fh100_with_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{MAX=15},{MIN1=4},{MINY1=13},{MINY2=13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
スイッチ付 FH100 - 複動/單動 附開關
明細表
FH10012-D-T2H-R-FP1
TYPE
型號
FH100
BORE
軟管內徑
12
12
mm
OPT
選購品
D:標準(複動)
O:單動型(常開:NO)
Z: 複動 スピードコントロール弁内臓
D:標準(複動)
O:單動型(常開:NO)
Z: 複動 スピードコントロール弁内臓
SJ
小爪
無記號:無小爪
Y1:小爪付 材質:S50C
Y2:小爪付 材質:MCナイロン
無記號:無小爪
Y1:小爪付 材質:S50C
Y2:小爪付 材質:MCナイロン
SWM
開關型號
T2:近接開關、單色、2線
T3:近接開關、單色、3線
T2:近接開關、單色、2線
T3:近接開關、單色、3線
LWD
導線方向
H:導線直型
V:L型
H:導線直型
V:L型
LWL
導線長度
無記號:1m(標準)
3:3m(選購品)
5:導線5m
無記號:1m(標準)
3:3m(選購品)
5:導線5m
SWQ
開關數量
R:活塞桿側附1個
D:2個
R:活塞桿側附1個
D:2個
EM
末端固定架
無記號:無末端固定架
無記號:無末端固定架
B
長度(最小-最大)
mm
Enter value for B
長度(最小-最大)
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸
MIN
4
4
mm
MAX
15
15
mm