??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
スイッチ付 LCX-Q
部品表
LCX-Q-25-10-T0H-R
TYPE
形番
LCX-Q
BORE
チューブ内径
mm
STROKE
ストローク
mm
SWM
スイッチ形番
SLD
リード線方向
LWL
リード線長さ
mm
SWN
スイッチ数
STOP
ストッパ
STPOS
ストッパ位置
STPART
ストッパ部
OPT
オプション
POS
ストローク位置
mm
Enter value for POS
ストローク位置
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
234 mm
B
147 mm
C
34 mm
D
76.5 mm
E
10 mm
F
56 mm
G
20 mm
H
13 mm
J
36.5 mm
K
mm
L
27 mm
M
120 mm
N
45 mm
O
mm
P
mm
Q
mm
R
66 mm
RD
5.0 mm
HD
23.5 mm