??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
スイッチ付 SSD-ML1
部品表
SSD-ML1-12-5
MODEL
機種形番
SSD-ML1
BORE
チューブ内径
mm
PT
配管ねじ種類
STROKE
ストローク - シリンダ1
POS
ロッド位置
SWM
スイッチ形番
LWL
リード線長さ
SLD
リード線方向
SWQ
スイッチ数
OPT1
オプション ロッド材質
OPT2
オプション
MA
取付金具
ACC
付属品
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
35.5 mm
B
37 mm
C
10.5 mm
D
5.5 mm
EE
M5
F
mm
FA
mm
FB
4.5 mm
G
- mm
H
- mm
I
3.5 mm
J
6.5 座ぐり深さ 3.5
K
mm
KA
M3深さ 7
KK
L
- mm
M
mm
MM
mm
N
mm
O
- mm
WF
3.5 mm
A1
a'
- mm
C1
c'
- mm
H1
H
- mm
KK1
kk'
-
T
- mm
WF1
wf
- mm