??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
スイッチ付 SSD-OL1
部品表
SSD-OL1-12-5
MODEL
機種型番
SSD-OL1
BORE
チューブ内径
mm
PT
配管ねじ種類
STROKE
ストローク
POS
ロッド位置
SWM
スイッチ形番
LWL
リード線長さ
SLD
リード線方向
SWQ
スイッチ数
OPT1
オプション1
OPT2
オプション2
MA
取付金具
ACC
付属品
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
30.5 mm
B
27.0 mm
C
5.5 mm
D
5.5 mm
EE
M5 mm
F
mm
FA
mm
FB
4.5 mm
G
- mm
H
- mm
I
3.5 mm
J
6.5 spot face depth 3.5 mm
K
mm
KA
M4 depth 7 mm
KK
mm
M
mm
MM
mm
N
mm
O
- mm
WF
3.5 mm
HD
- mm
RD
mm
A1
a'
- mm
C1
c'
- mm
H1
H
- mm
KK1
kk'
-
T
- mm
WF1
wf
- mm