您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SSD2-Y-20-5-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
超紧凑型气缸SSD2-FP1系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/ssd2/ssd2_y_asmtab.prj},{NB=SSD2-Y-20-5-FP1 (05)},{BORE=20},{PT=},{STROKE=5},{STROKE1=5},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{C=8.0},{D=5.5},{EE=M5},{F=36},{FB=12.5},{G=0.0},{H=-},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=47},{KA=M6 depth 11},{KK=M5 depth 7},{L=-},{M=8},{MM=10},{N=25.5},{O=-},{PPATH=../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-y/without_sw/ssd2_y_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
スイッチ無 SSD2-Y - 單動、拉回型 無開關
明細表
SSD2-Y-20-5-FP1
TYPE
タイプ
SSD2-Y
BORE
軟管內徑
20
20
mm
PT
孔口螺紋 類型
無記號:Rc螺牙
無記號:Rc螺牙
mm
STROKE
標準 行程 - Custom 行程 手動輸入
mm
Enter value for STROKE
標準 行程 - Custom 行程 手動輸入
mm
cm
inch
ft
確定
OPT1
選購品
Blank: Rod end female thread
N: Rod end male thread
Blank: Rod end female thread
N: Rod end male thread
OPT2
選購品
無記號:無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
無記號:無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
OPT3
選購品
無記號:標準行程用缸體
S:中間行程專用缸體
無記號:標準行程用缸體
S:中間行程專用缸體
MA
安裝形式
無
LB:軸 腳座型(兩側)
CB:吊耳
FA:活塞桿側法蘭
FB:頭蓋端法蘭
無
LB:軸 腳座型(兩側)
CB:吊耳
FA:活塞桿側法蘭
FB:頭蓋端法蘭
ACC
配件
無
無
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定