??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
スタイルドノブシリーズ M3 - プレスインスタイル
部品表
47-90-181-20
CN
品番
D
寸法D
10.6 mm
D1
寸法D1
5.5 mm
M
ねじ径
M3 mm
PITCH
ねじピッチ
0.5
H1
寸法H1
11.5 mm
H2
寸法H2
8.3 mm
AMIN
A min.
0.9 mm
POS
ねじのあそび
0.7 mm
P1
寸法P1
mm
P2
寸法P2
mm