??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
スタイルドノブシリーズ M5 - フレアインスタイル
部品表
47-80-582-10
CN
品番
D
寸法D
13 mm
D1
寸法D1
6.7 mm
M
ねじ径
M5 mm
PITCH
ねじピッチ
0.8
H1
寸法H1
15.6 mm
H2
寸法H2
10.5 mm
AMIN
A min.
mm
AMAX
A max.
mm
B
寸法B
mm
POS
ねじのあそび
0.6 mm
L
寸法L
mm
P1
寸法P1
mm
P2
寸法P2
mm