??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
スタイルドノブシリーズ M6 - プレスインスタイル
部品表
47-90-681-20
CN
品番
D
寸法D
14.7 mm
D1
寸法D1
9.4 mm
M
ねじ径
M6 mm
PITCH
ねじピッチ
1
H1
寸法H1
20 mm
H2
寸法H2
13.4 mm
AMIN
A min.
0.9 mm
POS
ねじのあそび
0.8 mm
P1
寸法P1
mm
P2
寸法P2
mm