??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
THK株式会社
説明
ダブルナット BNFN形
部品表
BNFN1605-5RRG0+116LCp1
MN
呼び形番
BNFN1605-5
QZ
QZ潤滑装置
TS
防じん対策
FS
固定側軸端末加工
INFO1
補足情報
補足情報
SS
支持側軸端末加工
INFO2
補足情報
補足情報
OLS
ねじ軸全長
mm
Enter value for OLS
ねじ軸全長
mm
cm
inch
ft
ST
ストローク
0.0 mm
NL
ナット全長
106.000 mm
FL
固定側軸端末形状長さ
0.000 mm
SL
支持側軸端末加工
0.000 mm
ETP
有効ねじ部長さ
106.000 mm
NETP
非有効ねじ部(両側)(注1
5.000 mm
NOTE1
注1
ストローク両端部に+5mmプラスされたねじ軸全長になります
AXC
軸方向すきま記号
ACC
精度記号
mm
PN
ナットの位置
mm
SEM
有効ストロークの境界がわかるように溝を作成 (注2
NOTE2
注2
-