??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
旭有機材株式会社
説明
バタフライバルブ56型 電動式S型_JIS 10K・ANSI・DIN_ウエハ形
部品表
A56S3UEW1400
CNSORDERNO
オーダー番号
STD
規格
NDMM
呼び径
400 mm
NDINCH
呼び径
16 Inch
MO
電源電圧
MD
d
406 mm
C
mm
MH
h
mm
N
mm
MN
n
mm
MN1
n1
mm
M
mm
L
169 mm
D
600 mm
D1
470 mm
D2
235 mm
H
433 mm
H1
300 mm
H2
353 mm
I
717 mm