??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 126
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
一体型ストレーナ内蔵LN、LNNシリーズ - ノズル、メートル式
部品表
B1/4LNN-SS.60
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1/4
TT
オス/メス
THD
ネジタイプ
BSPT
CS
容量
MAT
材質
SA
スプレー角度
Fine Spray
EOD
相当オリフィス径
mm
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 15 bar
FR20
Flow Rate (liters per hour) at 20 bar
FR35
Flow Rate (liters per hour) at 35 bar
FR45
Flow Rate (liters per hour) at 45 bar
FR80
Flow Rate (liters per hour) at 80 bar
SA3
スプレー角度、3 bar
SA6
スプレー角度、6 bar
SA20
スプレー角度、20 bar
LL
L
mm
LL1
L1
mm
LL2
L2
8.74 mm
SS1
S1
20.64 mm
SS2
S2
15.88 mm