??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
Without Switch LCW-Q
Bill of material
LCW-Q-12-30-HR
TYPE
Type
LCW-Q
BORE
Bore size
mm
STROKE
Stroke length
mm
PLM
Position locking mechanism
H : Head side position locking mechanism
PIP
Piping direction
STOP
Stopper
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product Info
Product Info
L1
mm
L2
mm
L3
mm
X
mm
Y
mm
W
mm
N
2 mm