??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
互换性滑块 - 互换性线性滑轨产品
明细表
ROM25BNEP0C
SERIES
系列
ST
滑块型式
SIZE
尺寸
mm
LT
负荷型式
LRFM
滑轨固定方式
SP
特殊加工
PRELOAD
预压
PRECISION
精度
DE
防尘设备
W
70 mm
B
57 mm
B1
6.5 mm
C
45.0 mm
L1
58.0 mm
L
84.0 mm
K1
10.70 mm
K2
6.00 mm
G
12.0 mm
ML
Mxl
0 mm
M
M8 mm
T
8.0 mm
T1
14.0 mm
T2
10.0 mm
H2
6.0 mm
H3
5.0 mm
H
36 mm
H1
5.5 mm