??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
双螺母BNFN型
明细表
BNFN1605-5RRG0+116LCp1
MN
公称型号
BNFN1605-5
QZ
QZ自润滑装置
TS
防尘措施
FS
固定侧轴端加工
INFO1
补充信息
补充信息
SS
支撑侧轴端加工
INFO2
补充信息
补充信息
OLS
丝杠轴全长 (注1
mm
输入参数值: OLS
丝杠轴全长 (注1
mm
cm
inch
ft
ST
行程
0.0 mm
NL
Nut length
106.000 mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0.000 mm
SL
支撑侧轴端加工
0.000 mm
ETP
Effective thread part
106.000 mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
5.000 mm
NOTE1
注1
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
AXC
Axial clearance symbol
ACC
Accuracy Symbol
mm
PN
螺母位置
mm
SEM
滚珠丝杠轴的有效行程标记(注2
NOTE2
注2
-