??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
双铰直输链 - 821 系列
明细表
821-K750
CN
链条型号
SERIES
系列
PN
产品名称
双铰直输链
APPLICATION
应用
主要适合应用在各种食品,饮料,保特瓶,铝罐,以及各类容器之输送。
MATERIAL
材质
POM,颜色咖啡色,使用温度 -30°C~+90°C
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
工作载荷(25° C)为2680N,最大输送长度为15米
REMARK
备注
1米 = 26片
W
mm
WEIGHT
重量
kg/m
RBR
反向弯曲半径
50 mm
E
6.3 mm
G
140.0 mm
H
9.30 mm
L
7.95 mm
P
38.1 mm
Q
mm
T
4.8 mm