??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
垂直式快速夹钳 - QC1-11002-B
明细表
QC1-13002-B
CNSORDERNO
bestellnummer
QC1-13002-B
CODE
QC1-13002-B
JCL
夹持力
150kg
YTXH
压头型号
QC-SA-086512
YBJD
压把开启角度
106°
SBJD
手柄开启角度
67°
ZZ
自重
520g
A
100
D
0.0
E
0
E1
0.0
F
0.0
F1
0
H
196
K
43
N
52
Q
35
P
19
T
3.0
X
15.4
Y
9.4
PDF
qc1-13002-b.pdf