??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
With switch LMG
Bill of material
LMG-10-5-F2AH-R
TYPE
Type
LMG
BORE
Bore size
mm
STROKE
Stroke length
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke length
mm
cm
inch
ft
SWM
Switch model no.
SLD
Lead wire direction
LWL
Lead wire length
mm
SWN
Switch quantity
PD
Port direction
POS
Position of rod
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
NS
Dimension
mm
N
Dimension
4 mm
LA
Dimension
10 mm
LB
Dimension
- mm
LT
Dimension
mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info