??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
带开关SSD-OL1
明细表
SSD-OL1-12-5
MODEL
机种型号
SSD-OL1
BORE
缸径
mm
PT
配管螺纹种类
STROKE
行程
POS
活塞杆位置
SWM
开关型号
LWL
导线长度
SLD
导线方向
SWQ
开关数
OPT1
选择项1
OPT2
选择项2
MA
安装部件
ACC
附件
INFOTEXT
产品信息
产品信息
A
30.5 mm
B
27.0 mm
C
5.5 mm
D
5.5 mm
EE
M5 mm
F
mm
FA
mm
FB
4.5 mm
G
- mm
H
- mm
I
3.5 mm
J
6.5 spot face depth 3.5 mm
K
mm
KA
M4 depth 7 mm
KK
mm
M
mm
MM
mm
N
mm
O
- mm
WF
3.5 mm
HD
- mm
RD
mm
A1
a'
- mm
C1
c'
- mm
H1
H
- mm
KK1
kk'
-
T
- mm
WF1
wf
- mm