??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
带开关 SSG-L1-P40
明细表
SSG-L1-12-10-SW11-R-P40
TYPE
型号
SSG-L1
BORE
缸径
mm
CUS
缓冲
STROKE
标准行程 - 可输入中间行程
mm
输入参数值: STROKE
标准行程 - 可输入中间行程
mm
cm
inch
ft
SWT
开关型号
SWP
开关数
POS
活塞杆位置
mm
输入参数值: POS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
其他信息
尺寸注释
A
36.5 mm
APLUS
A+行程
46.5 mm
B
27.0 mm
BPLUS
B+行程
37.000 mm
C
5.5 mm
D
5.5 mm
EE
M5
F
mm
H
mm
I
3.5 mm
J
6.5 spot face depth 3.5
K
mm
KA
M4 depth 7
MM
mm
N
mm
NN
M3
O
mm
Q
5 mm
R
3 mm
U
Y
6 mm
W
mm
HD
4.5 mm
RD
mm