目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0195432007
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/winkel_flansch_verschr.prj},{NB=0195432007},{BZ=0195432007},{CTRL3=1.000},{CTRL2=2.000},{CTRL=2.000},{DLK=40},{L1=47},{L2=30.5},{L3=22.5},{SW3=32},{I=12.5},{CHMF=0.600},{DS=6.000},{AM=10},{T5=7.5},{D=26.000},{S=2.500},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=20.300},{NDMKONUS=26.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=15.000},{H=18.000},{AK=42.000},{HD=30.000},{H1=8.000},{H2=8.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=24.000},{ORNDA=30.500},{ANB=20.000},{ANH=5.000},{GH=37.000},{NDMS=6.000},{LS1=22.000},{LS2=22.000},{BS1=22.000},{BS2=22.000},{KS=6.000},{TS=3.000},{DKS=10.000},{SWS=5.000},{DW=11.800},{DA=6.500},{HW=1.600},{CTRL4=1.000},{VK=24-FEOC-L18-HC40-M6},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 18},{PB=PB 100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
弯型法兰管接头 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
明细表
0195432007
VK
為了指定
24-FEOC-L18-HC40-M6
24-FEOC-L18-HC40-M6
BZ
订货号
0195432007
0195432007
INFO
信息
产品目录
INFO2
附加信息
信息
REIHE1
管道外径 d1
L 18
L 18
mm
PB
压力
PB 100
PB 100
bar
DLK
孔径
40
40
mm
L1
长度 l1 大约为
47
47
mm
L2
长度 l2
30.5
30.5
mm
L3
长度 l3
22.5
22.5
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
32
32
mm
I
螺纹长度i大约为
12.5
12.5
mm
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
4 x M 6 x 22
4 x M 6 x 22
AM
扭矩 -10%
10
10
Nm
T5
圆锥体深度
7.5
7.5
mm