KQ2H06-08
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2h_dds.prj},{NB=KQ2H06-08},{PART=KQ2H06-08},{IDNR=},{SA=6.0},{SB=8},{D=15.2},{L=38.5},{M1=17.0},{M2=18.5},{N=13.1},{U=10.4},{W=6},{DD1=9.0},{DD2=13.5},{LL1=1.5},{LL2=1.2},{MM1=12.2},{MM2=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
【收敛品】: KQ2H 异径直通接管 - 快换接头 异径直通接管 :本产品已停止生产
明细表
KQ2H06-08
PART
部件型号
KQ2H06-08
KQ2H06-08
mm
SA
适合管接头尺寸 A
6.0
6.0
mm
SB
适合管接头尺寸 B
8
8
mm
D
最大直径
15.2
15.2
mm
L
38.5
38.5
mm
M1
17.0
17.0
mm
M2
18.5
18.5
mm
N
有效截面积 尼龙
13.1
13.1
mm²
U
有效截面积 聚氨酯
10.4
10.4
mm²
W
质量
6
6
g