KQ2TY06-08
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2ty.prj},{NB=KQ2TY06-08},{PART=KQ2TY06-08},{IDNR=},{SA=6},{SB=8},{D=15.2},{L=23.0},{Q=11.1},{M1=17.0},{M2=18.5},{N=13.4},{U=10.6},{W=15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
【收敛品】: KQ2TY 异径十字形接管 - 快换接头 异径十字形接管 :本产品已停止生产
明细表
KQ2TY06-08
PART
KQ2TY06-08
KQ2TY06-08
mm
SA
适合管接头尺寸 A
6
6
mm
SB
适合管接头尺寸 B
8
8
mm
D
max. Diameter
15.2
15.2
mm
L
23.0
23.0
mm
Q
11.1
11.1
mm
M1
17.0
17.0
mm
M2
18.5
18.5
mm
N
有效截面积 尼龙
13.4
13.4
mm²
U
有效截面积 聚氨酯
10.6
10.6
mm²
W
质量
15
15
g