KG010520
Ipf Electronic
电容式传感器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ipf_electronic/kapazitive20sensoren/etiketten-sensoren.prj},{NB=KG010520},{IDNR=KG010520},{ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE=1},{DESCSHORT=Sensor kapazitiv, 36x24x100mm, nicht bündig, Sn: 1, 10-35V DC, PNP/NPN antivalent, M12-Steckverbinder, IP65, Aluminium anodisiert/eloxiert, LED, Teach-In}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
标签传感器
明細表
KG010520
IDNR
KG010520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
电容式传感器,36x24x100mm,非嵌入式,Sn:1, 10-35V DC, PNP/NPN抗干扰, 连接器M12, IP65, 铝阳极氧化, LED, 示教式
DESCLONG
Langbeschreibung
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属物体,不管它们是否移动。该设备可实现的感应范围取决于物体的材料、尺寸和反应灵敏度,后者是通过电位器设置的。抗振传感器可以从侧面或正面接近。电容式接近开关可用于固体和液体材料的存在检测(如密封检测)、定位(如PET瓶)、计数(如塑料盖)、液位检测(如润滑油)或距离测量(如厚度测量)。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
KG010520
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
LED显示屏
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
独家-OR
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
连接器M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
设计
长方体
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
阳极氧化处理
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
教学活动
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
非冲洗式
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
铝合金
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
切换点
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
200mA
ARDTEME_BREITE
宽度
100mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
100mm
ARDTEME_GABELWEITE
叉子宽度
1mm
ARDTEME_HOEHE
高度
36mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
70mA
ARDTEME_LAENGE
长度
24mm
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
2.5V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
10 - 35
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
1
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
0 - 60
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表