??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
气缸-阻挡器-缓冲器-阻挡器 - 阻挡器
明细表
WX-G20-16
MODEL
型号
气缸-阻挡器-缓冲器-阻挡器
L
40 mm
W
38 mm
H
76.000 mm
P
pitch
25.000 mm
D
aperture
6.0 mm
G
5 mm
PDF
PDF文件
PDF