??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
注塑主动轮 - 821 系列
明细表
3-821-19-25
CODE
链轮型号
PM
加工方式
SERIES
系列
MATERIAL
材质
尼龙+玻纤,注塑加工成型
AT
适用于
同时适用于802系列不锈钢双铰主动轮
JG
加工内径
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
TN
齿数
19
PD
分度圆
115.7 mm
OD
齿顶圆
117.0 mm
BORE
孔径
mm