??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
直接出线型,带 LED 显示和桥式整流功能,适用于交流电压。 - 直接出线型
明细表
125-903-2
MOD
mm
DESCRIZIONE
Description
Pre-wired cable with voltage rectifier
COLORE
Colour
黑色
TENSIONEDILAVOR
working voltage
6V - 230 V AC/DC
LUNGHEZZACAVO
引出线长度
mm
TRATTENIMENTOCA
Cable holding
-
FORZADISERRAGGI
Tightening torque
0.3Nm