目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0710302000
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rz_formb.prj},{NB=0710302000},{BZ=0710302000},{VK=24-SDS-L22-G3/4B},{REIHE1=L 22},{D1=22},{GEWD2=G 3/4 A},{PN=PN 200},{EINBD=32},{KBOHRUNG=18},{LG=40.0},{L2=16.5},{SW1=32},{I=16},{INFO=Katalog},{D2=26.441},{KDM2=24.117},{P=1.814},{L1=0.0},{ROHRAD=22},{SW3=0},{H=0.0},{VERS=1},{KONUSD=22},{KONUST=7.5},{KONUSAD=24.3},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30},{KDMKONUS=27.546},{PKONUS=2.0},{I1=14},{F1=4},{EINF1=4},{A2=3.0},{DK=29.9},{PPAGE=88},{INFOPATH=gerade_einschr_rz_formb}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 148
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
明细表
0710302000
BZ
订货号
0710302000
0710302000
VK
為了指定
24-SDS-L22-G3/4B
24-SDS-L22-G3/4B
REIHE1
管道外径 d1
L 22
L 22
mm
GEWD2
螺纹 d2
G 3/4 A
G 3/4 A
PN
压力
PN 200
PN 200
bar
EINBD
d6
32
32
KBOHRUNG
dx
18
18
LG
40.0
40.0
mm
L2
长度 l2
16.5
16.5
SW1
扳手开口尺寸 SW1
32
32
mm
I
螺纹长度 i
16
16
mm
INFO
信息
产品目录