M41A1S4L
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
小型齿轮电机, 无刷电机_"特别订购品 (特定客户) / 停产产品"
小型齿轮电机 订单结束:2023年6月末
停产的产品 / 未登载目录产品
G 系列 订单结束:2007年1月末
圆轴电机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{matsushita/cat_unpublication/compact_gear_motor/catalog_un_publication/g_series/round_shaft_motor/cup_gs_rsm_induction_asmtab.prj},{NB=M41A1S4L-G},{INPUT=Lead wire},{S=42},{R=1},{P=Single phase 100 V},{PPATH=assemblies/cup_gs_rsm_induction_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
诱导电机
明细表
M41A1S4L
INPUT
电源输入部式样
Lead wire
Terminal box
Lead wire
Terminal box
S
电机口径尺寸 [ mm ]
42
60
70
80
90
42
60
70
80
90
R
输出 [W]
1
1
P
电源电压[V]
Single phase 100 V
Single phase 100 V
CNSORDERNO
型号
M41A1S4L