MSMA5A1A18
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
AC伺服电机 MINAS系列
未登载目录产品 / 停产的产品
MINAS-A 系列 订单结束:2011年9月末
带齿轮伺服电机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{matsushita/ac_servo_motor/cat_unpublication/minas_a/sm_with_gear/cup_minas_a_fha_asmtab.prj},{NB=MSMA5A1A18A},{R=5A},{RA=8},{E=A},{B=A},{EOS=A},{PS=1},{CON=A},{PPATH=assemblies/cup_minas_a_fha_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
高精度用(齿隙3分钟)
明细表
MSMA5A1A18
R
输出 [W]
50
100
200
400
750
50
100
200
400
750
RA
减速比
1/21
1/33
1/21
1/33
E
编码器
2500 p/r增量式
17bit 绝对式 增量式共用
2500 p/r增量式
17bit 绝对式 增量式共用
B
有无制动器
No
有
No
有
EOS
出力軸形状
直线
带键
直线
带键
PS
电源电压[V]
100
200
100
200
CON
连接器
带连接器
无连接器
带连接器
无连接器
CNSORDERNO
型号
MSMA5A1A18