目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 224.20
Hugro
软管保护系统
金属
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/metall/schlauchverschraubungen_224_00_m.prj},{NB=HUGRO 224.20-(1)},{ARTNR=224.20},{AD=21},{G=M20 x 1.5},{VP=1},{VERS1=4},{I=15.5},{B=29.0},{C=10.0},{D=35.0},{SW=27},{GEW=4.6},{L=1.5},{S=8.0},{O=14.0},{I1=16.5},{I2=16.9},{T=27.0},{METRAUSSEN=20.0},{METRKERN=18.16},{J=5.4},{A=26.7},{E=25.4},{PMETR=1.5},{ZTN=74122000},{GPS=0.039}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
黄铜软管接头,带有用于螺旋软管的可旋转内套 - 带可旋转内垫圈的黄铜软管接头,用于螺旋软管,224.00,公制连接螺纹
明细表
HUGRO 224.20
ARTNR
货号
224.20
224.20
AD
标称尺寸
21
21
mm
G
螺纹
M20 x 1.5
M20 x 1.5
VP
包
大包装单元
小包装单元
大包装单元
小包装单元
I
最小内部
15.5
15.5
mm
B
最大外径-ø mm
29.0
29.0
mm
C
螺纹长度mm
10.0
10.0
mm
D
总长mm
35.0
35.0
mm
SW
扳手尺寸
27
27
mm
VPE
包/单位
50
50
GEW
重量kg 大约100个单位
4.6
4.6
kg/100 Units
ZTN
海关关税号
74122000
GPS
每件重量
0.039
0.039
kg