ISE70-02-27
SMC Corporation
센서기기
압력스위치
ISE70/75/75H 2색 표시식 디지털 압력스위치
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/pressure_switch/ise/ise70_asmtab.prj},{NB=ISE70-02-27(0)},{PRESSURE=(ISE70) 0 to 1MPa},{PIPE=02},{OUTPUT=27},{UNIT=},{OPTION1=},{OPTION2=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/ise70_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: ISE70 - 2색 표시식 디지털 압력스위치/공기용 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
ISE70-02-27
PRESSURE
압력
(ISE70) 0 to 1MPa
PIPE
배관 사양
(02) Rc1/4
(N02) NPT1/4
(F02) G1/4 (ISO 1179)
(02) Rc1/4
(N02) NPT1/4
(F02) G1/4 (ISO 1179)
OUTPUT
출력 사양
(27) 2설정 NPN 오픈 콜렉터 2출력(핀 번호: 2, 4)
(43) 1설정 NPN 오픈 콜렉터 1출력(핀 번호: 4) + PNP 오픈 콜렉터 1출력(핀 번호: 2)
(65) PNP 오픈 콜렉터 1출력(핀 번호: 4)
(67) 2설정 PNP 오픈 콜렉터 2출력(핀 번호: 2, 4)
(27) 2설정 NPN 오픈 콜렉터 2출력(핀 번호: 2, 4)
(43) 1설정 NPN 오픈 콜렉터 1출력(핀 번호: 4) + PNP 오픈 콜렉터 1출력(핀 번호: 2)
(65) PNP 오픈 콜렉터 1출력(핀 번호: 4)
(67) 2설정 PNP 오픈 콜렉터 2출력(핀 번호: 2, 4)
UNIT
단위사양
(-) 단위전환기능 부착
(M) SI단위 고정
(P) 압력단위: psi(초기값) 단위전환기능 부착
(-) 단위전환기능 부착
(M) SI단위 고정
(P) 압력단위: psi(초기값) 단위전환기능 부착
OPTION1
옵션1
(-) 없음
(S) M12커넥터 부착 리드선(5m)부착 스트레이트
(L) M12커넥터 부착 리드선(5m)부착 라이트 앵글
(-) 없음
(S) M12커넥터 부착 리드선(5m)부착 스트레이트
(L) M12커넥터 부착 리드선(5m)부착 라이트 앵글
OPTION2
옵션2
(-) 없음
(A) 브라켓 부착
(-) 없음
(A) 브라켓 부착
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off