KJT01-03
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KJ 인치 사이즈 원터치 미니
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj_inch/kjt_ddt_inch.prj},{NB=KJT01-03},{ODA=1/8},{ODB=5/32},{OD1=3.175},{OD2=3.969},{MODEL=KJT01-03},{D1=9.3},{D2=8.4},{L1=15.3},{L2=15.8},{Q1=5.8},{Q2=6.3},{M1=12.7},{M2=12.7},{PS=2.5},{CNSMASSEXACT=2.8},{LH1=1.5},{LH2=0.65},{LH3=8.70},{LH4=0.87},{DH1=8.2},{DH2=3.64},{DH3=5.4},{DH4=9.1},{DH5=4.39},{DH6=9.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: KJT (인치) - 이경 T형 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
KJT01-03
ODA
적용 튜브 외경:좌
1/8
1/8
ODB
적용 튜브 외경:우
5/32
5/32
MODEL
형식
KJT01-03
KJT01-03
D1
9.3
9.3
mm
D2
8.4
8.4
mm
L1
15.3
15.3
mm
L2
15.8
15.8
mm
Q1
5.8
5.8
mm
Q2
6.3
6.3
mm
M1
12.7
12.7
mm
M2
12.7
mm
PS
최소 구멍 지름
2.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
2.8
2.8
g