KQ2L06-99
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2l_pe.prj},{NB=KQ2L06-99},{PART=KQ2L06-99},{S=6.0},{F=6.0},{D1=12.8},{D2=10.0},{L1=20.0},{L2=27.5},{A=17.0},{M=17.0},{N=11.4},{U=9.0},{W=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: KQ2L 스트리트 엘보 - 원터치 피팅 스트리트 엘보 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
KQ2L06-99
PART
부품번호
KQ2L06-99
KQ2L06-99
S
적용 튜브 외경
6.0
6.0
mm
F
피팅 사이즈
6.0
6.0
mm
D1
최대 지름
12.8
12.8
mm
D2
10.0
10.0
mm
L1
20.0
20.0
mm
L2
27.5
27.5
mm
A
17.0
17.0
mm
M
17.0
17.0
mm
N
유효단면적:나일론
11.4
11.4
mm²
U
유효단면적:우레탄
9.0
9.0
mm²
W
질량
3
3
g