KQ2U06-08
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2u_dduy.prj},{NB=KQ2U06-08},{PART=KQ2U06-08},{IDNR=},{SA=6.0},{SB=8},{D1=12.8},{D2=15.2},{L1=39.5},{L2=20.0},{P=12.8},{Q=11.7},{M1=17.0},{M2=18.5},{N=13.4},{U=10.6},{W=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: KQ2U 이경 유니온 Y - 원터치 피팅 이경 유니온 "Y" :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
KQ2U06-08
PART
부품번호
KQ2U06-08
KQ2U06-08
SA
적용 튜브 외경A
6.0
6.0
mm
SB
적용 튜브 외경B
8
8
mm
D1
max. Diameter
12.8
12.8
mm
D2
max. Diameter
15.2
15.2
mm
L1
39.5
39.5
mm
L2
20.0
20.0
mm
P
12.8
12.8
mm
Q
11.7
11.7
mm
M1
17.0
17.0
mm
M2
18.5
18.5
mm
N
유효단면적:나일론
13.4
13.4
mm²
U
유효단면적:우레탄
10.6
10.6
mm²
W
질량
11
11
g