카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
RCS2-G4-00-40-25-R-T2YD-R
CKD
공압 실린더
클램프 실린더
로터리 클램프 실린더(싱글 가이드 타입) RCS2
RCS2-G4 - 복동·스패터 부착 방지형
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/clamp_cylinder/rcs2_series/rcs2_g4/rcs2_g4_asmtab.prj},{NB=RCS2-G4-00-40-25-R-T2YD-R(0)},{IDNR=},{TYPE=RCS2-G4},{MS=00},{BORE=40},{PPT=},{STROKE=25},{ROTD=R},{SWM=T2YD},{LWD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWQ=R},{OPT=},{VER=6},{AC=},{POS=0.0},{INFOTEXT=Product Info },{A=64.5},{B=50.0},{C=29.0},{D=9.0},{E=29.5},{EE=Rc1/8},{EX1=29.5},{F=52.0},{G=69.0},{H=14.5},{I=5.5},{J=9.0},{K=5.5},{KA=M6},{KK=M10 dept 12},{L=11.0},{M=14.0},{MM=16.0},{N=40.0},{P=30.0},{Q=66.5},{R=2},{S=28},{T=31},{U=15},{X=6.5},{Y=5.5},{Z=3},{FC=40},{FD=5.5},{FF=6.5},{FJ=58.0},{FH=54},{FL=62},{FM=72},{FT=8.0},{BOREVIS=40},{PPATH=../../../rotary_actuator/rcs2_series/rcs2_parts/rcs2_asmtpl.prj},{VAR=RCS2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
스위치 부착 RCS2-G4
BOM
RCS2-G4-00-40-25-R-T2YD-R
TYPE
기종 형번
RCS2-G4
MS
취부 형식
00: 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
FB : 헤드 측 플랜지형
00: 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
FB : 헤드 측 플랜지형
BORE
접속 구경
40
40
mm
PPT
배관 나사 종류
기호 없음 : Rc나사
N : NPT 나사
G : G나사
기호 없음 : Rc나사
N : NPT 나사
G : G나사
STROKE
스트로크
25.000
35.000
45.000
65.000
25.000
35.000
45.000
65.000
mm
ROTD
회전 방향
R : 인입 시 시계 방향으로 90°회전
L : 인입 시 반시계 방향으로 90°회전
R : 인입 시 시계 방향으로 90°회전
L : 인입 시 반시계 방향으로 90°회전
SWM
스위치 형번
T2YD : 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2YDT : 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2YD : 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2YDT : 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
LWD
리드선 방향
H : 스트레이트
H : 스트레이트
LWT
리드선 유형
기호 없음 : 없음
기호 없음 : 없음
LWL
리드선 길이
기호 없음 : 1 m (표준)
3 : 3 m (옵션)
5 : 5 m (옵션)
기호 없음 : 1 m (표준)
3 : 3 m (옵션)
5 : 5 m (옵션)
SWO
스위치 옵션
기호 없음 : 없음
기호 없음 : 없음
SWQ
스위치 수
R : 로드 측 1개 부착
H : 헤드 측 1개 부착
D : 양측 부착
R : 로드 측 1개 부착
H : 헤드 측 1개 부착
D : 양측 부착
OPT
옵션
기호 없음 : 옵션 없음
H : 헤드측 인로
기호 없음 : 옵션 없음
H : 헤드측 인로
AC
부속품 (첨부 출하)
기호 없음 : 부속품 없음
A : 클램프 레버
기호 없음 : 부속품 없음
A : 클램프 레버
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인