카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
RCS2-T2-00-25-19.5-R
CKD
공압 실린더
클램프 실린더
로터리 클램프 실린더(싱글 가이드 타입) RCS2
RCS2-T2 - 복동·패킹 재질 불소 고무
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/clamp_cylinder/rcs2_series/rcs2_t2/rcs2_t2_wo_asmtab.prj},{NB=RCS2-T2-00-25-19.5-R(0)},{IDNR=},{TYPE=RCS2-T2},{MS=00},{BORE=25},{PPT=},{STROKE=19.5},{ROTD=R},{OPT=},{VER=4},{AC=},{POS=0.0},{INFOTEXT=Product Info },{A=54.5},{B=53.5},{C=27.5},{D=10.5},{E=22.5},{EE=M5 dept 4},{EX1=22.5},{F=40.0},{G=51.0},{H=1.0},{I=5.5},{J=9.0},{K=5.5},{KA=M6},{KK=M8 dept 11},{L=11.0},{M=10.0},{MM=12.0},{N=28.0},{P=23.0},{Q=56.5},{R=2},{S=15},{T=-},{U=-},{X=4.0},{Y=3.0},{Z=3},{FC=-},{FD=6.6},{FF=7.0},{FJ=61.5},{FH=42},{FL=52},{FM=64},{FT=8.0},{BOREVIS=25},{PPATH=../../../rotary_actuator/rcs2_series/rcs2_parts/rcs2_asmtpl.prj},{VAR=RCS2-T2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
스위치 없음 RCS2-T2
BOM
RCS2-T2-00-25-19.5-R
TYPE
기종 형번
RCS2-T2
MS
취부 형식
00: 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
FB : 헤드 측 플랜지형
00: 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
FB : 헤드 측 플랜지형
BORE
접속 구경
25
25
mm
PPT
배관 나사 종류
기호 없음 : M5
기호 없음 : M5
STROKE
스트로크
19.500
29.500
39.500
19.500
29.500
39.500
mm
ROTD
회전 방향
R : 인입 시 시계 방향으로 90°회전
L : 인입 시 반시계 방향으로 90°회전
R : 인입 시 시계 방향으로 90°회전
L : 인입 시 반시계 방향으로 90°회전
OPT
옵션
기호 없음 : 옵션 없음
H : 헤드측 인로
기호 없음 : 옵션 없음
H : 헤드측 인로
AC
부속품 (첨부 출하)
기호 없음 : 부속품 없음
A : 클램프 레버
기호 없음 : 부속품 없음
A : 클램프 레버
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인