피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
STL-MT2-25-50
CKD
공압 실린더
가이드 부착 실린더
가이드 부착 실린더 STS・STL
STS/STL-M/B-T2 - 복동/패킹 재질 불소 고무
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/guided_cylinder/sts_stl_series/sts_stl_m_b_t2/stl_mb_t2_wo_asmtab.prj},{NB=STL-MT2-25-50 (0)},{BT=M},{BORE=25},{PTT=},{STROKE=50},{OPT1=},{POS=0},{PDF=sts19.pdf},{INFOTEXT=Product Info },{STROKEMAX=50},{PPATH=assemblies/stl_mb_t2_asmtpl.prj},{A=54},{AA=72.0},{AAX=72.0},{AX=54.0},{BX=41.0},{B=41},{C=12.0},{D=9.0},{DD=-},{EE=M5},{F=42},{G=86},{H=38},{HH=M6 depth 12},{I=84},{JJ=M6 depth 12},{K=63},{KA=5.2 penetrating},{KC=9.5 spot face depth 5.4},{MM=12},{N=26},{NN=M6 penetrating},{O=18.0},{P=20},{PX=20.0},{PP=6},{R=14.0},{S=26.0},{U=72},{V=24},{W=35},{WW=0},{X=13},{Y=9},{YY=27.0},{EA=32},{EC=35},{EDX=14.5 + STROKE / 2},{EG=37},{SWP2=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
스위치 없음 STL-M/B T2
BOM
STL-MT2-25-50
TYPE
기종 형번
STL
BT
베어링 타입
M : 미끄럼 축 베어링
B : 구름 베어링
M : 미끄럼 축 베어링
B : 구름 베어링
BORE
튜브 내경
25
25
mm
PTT
배관 나사 종류
기호 없음: M5
기호 없음: M5
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
OPT1
옵션
기호 없음 : 없음
F : 엔드 플레이트 재질 : 강철
M : 내식형 (피스톤 로드, 가이드 로드 : SUS, 플레이트 : 알루미늄) (수주 생산품)
M1 : 내식형(피스톤 로드, 가이드 로드, 엔드 플레이트 : SUS) (수주 생산품)
기호 없음 : 없음
F : 엔드 플레이트 재질 : 강철
M : 내식형 (피스톤 로드, 가이드 로드 : SUS, 플레이트 : 알루미늄) (수주 생산품)
M1 : 내식형(피스톤 로드, 가이드 로드, 엔드 플레이트 : SUS) (수주 생산품)
POS
피스톤 로드 위치
mm
값 입력 POS
피스톤 로드 위치
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
제품정보
제품정보
SWP2