HSR20C1SSM+160LM
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM가이드 HSR형
4본 탭가공 타입
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_hsr/four_taped_hole_type/hsr_cm_asmtab.prj},{NB=HSR20C1SSM-160LM_G20_0_B-M6F_43_0_0_0_1},{MN=HSR20CM},{PD=160},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{L=160.0},{L1=50.80},{L3=8.600},{G=},{INFO=Infotext},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{INFO1=Infotext},{P1=43},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1},{LEND=4140.00},{LPORM=73.00},{LPORX=1000.00},{LTR=74.00},{F=60.00},{D1=6.00},{D2=9.50},{HM=8.50},{MAXL=1480.00},{GA=20.00},{H3=4.00},{ND=2.000},{PPATH=../four_taped_hole_type/hsr_c/hsr_c_asmtpl.prj},{ND100=20},{XY=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
스테인리스 타입 - 중하중형 HSR-CM형
BOM
HSR20C1SSM+160LM
MN
호칭형번
HSR20CM
HSR20CM
NOB
LM블록 개수
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
QZ
QZ 윤활장치
No
Yes
No
Yes
SO
방진대책 (LaCS 포함)
SS - 엔드씰+사이드씰 장착
UU - 엔드씰 장착 (양측)
SS - 엔드씰+사이드씰 장착
UU - 엔드씰 장착 (양측)
L
LM레일 길이
mm
값 입력 L
LM레일 길이
mm
cm
inch
ft
확인
G
G치수 타입
좌우대칭 (G1=G2)
좌우비대칭
좌우대칭 (G1=G2)
좌우비대칭
INFO
보충정보
보충정보
GX
G1 길이
20.000
20.000
mm
GX2
G2 길이
20.000
mm
RC1
연결 수
-
NR
동일평면에 사용되는 축수기호
없음
Ⅱ
없음
Ⅱ
POR
레일간 거리
mm
GPJ
그리스 니플·배관이음매 사용
B-M6F
없음
A-M6F
C-M6F
LF-A
LF-B
SF-A
SF-B
B-M6F
없음
A-M6F
C-M6F
LF-A
LF-B
SF-A
SF-B
INFO1
보충정보
보충정보
P1
LM블록 위치 (1)
mm
값 입력 P1
LM블록 위치 (1)
mm
cm
inch
ft
확인
P2
LM블록 위치 (2)
0.000
0.000
mm
P3
LM블록 위치(3)
0.000
0.000
mm
P4
LM블록 위치 (4)
0.000
0.000
mm
TH
Thread
on
off
on
off
NOTE
Note 1